Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 85130Bは、7 mmコネクタ付きDUTを3.5 mm(オス)コネクタ付きネットワーク・アナライザで測定するとき、その3.5mm(オス)コネクタを保護するために特別に頑丈に作られた3.5 mm(メス) - 7 mm変換アダプタです。この特殊な3.5 mm(メス)コネクタは、一般に使われている標準のオス・コネクタには接続できません。セットには、3.5 mm(メス) - 7 mmアダプタが2個入っています。これらのアダプタの周波数レンジはDC~18 GHz、リターン・ロスは28 dB以上です。