Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
画像はありません
特 長
Keysight 85081Bは、周波数レンジが100 kHz~1 GHzの高インピーダンス入力モジュールで、Keysight 8508Aベクトル電圧計に含まれています。 2チャンネルのレシーバで、高周波電圧測定が簡単になります。 その狭帯域測定法で10 μVの感度が得られます。 2つの信号間の位相も測定できるため、グループ・ディレイや電気長など別の測定にも使用できます。 Keysight 11570Aアクセサリ・キットにより、50 Ωシステムでの測定も可能になります。