お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85054Dエコノミーメカニカル校正キット、DC~18 GHz、N型、50 Ω
N型 50 Ωのインタフェースでのネットワーク・アナライザのシステマティック誤差の特性評価
スタート価格:
主な特長
- DC~18 GHzの周波数レンジ
- フル2ポート校正を実行するための校正用標準
- 標準器を正しく接続するためのトルクレンチ
- テストポートのオスメス変換用アダプタ
キーサイトの85054D エコノミーメカニカル校正キットには、N型インタフェースでのキーサイトのネットワーク・アナライザの系統誤差を評価するための精密標準器が含まれています。 また、このキットにはテストポートのオスメス変換用アダプタや正しく接続するためのトルクレンチも含まれます。コネクタゲージは別途注文可能です。

85054Dに関心を持っていただけましたか。
85054Dエコノミーメカニカル校正キット、DC~9 GHz、N型、50 Ωの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。