お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85054B標準メカニカル校正キット、DC~18 GHz、N型、50 Ω
コネクタゲージを含むN型 50Ωのインタフェースでのネットワーク・アナライザのシステマティック誤差の特性評価
ハイライト
- DC~18 GHzの周波数レンジ
- フル2ポート校正用の校正標準
- 標準を正しく接続するためのトルクレンチ
- テストポートのオス・メス変換用アダプタ
Keysight 85054Dエコノミーメカニカル校正キットには、N型インタフェースのKeysightネットワーク・アナライザの系統誤差の評価に必要な精密標準デバイスが含まれています。テストポートのオス・メス変換用アダプタと、正しく接続するためのトルクレンチも付属しています。コネクタゲージも別途注文できます。
85054Bに関心を持っていただけましたか。
85054B 標準メカニカル校正キット、DC~18 GHz、N型、50 Ωの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。