主な特長

  • DC~18 GHzの周波数レンジ
  • フル2ポート校正を実行するための校正標準
  • 標準器を正しく接続するためのトルクレンチ

Keysight 85050Dエコノミーメカニカル校正キットには、7 mmインタフェースにおけるキーサイトのネットワーク・アナライザの系統的な誤差を特性化するための精密な校正基準デバイスが含まれています。 また、このキットには、適切な接続のためのトルクレンチも含まれています。コネクタゲージは別途注文可能です。

85050D エコノミーメカニカル校正キット、DC~18 GHz、7 mm

85050Dに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。