お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85036B標準メカニカル校正キット、DC~3 GHz、N型、75 Ω
85036B 標準メカニカル校正キット、DC~3 GHz
ハイライト
- DC~3 GHzの周波数レンジ
Keysight 85036B校正キットは、精密75 Ω標準から構成され、N型75 Ω N型コネクタ付きデバイスの測定用にKeysightネットワーク・アナライザを校正するために使用されます。標準としては、オス・メス両方の固定終端、オープン回路、ショート回路が用意されています。本キットの仕様範囲は、DC - 3 GHzです。
85036Bに関心を持っていただけましたか。
85036B 標準メカニカル校正キット、DC~3 GHz、N型、75 Ωの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。