Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight 83206A TDMAセルラ・アダプタ(Keysight 8920Bオプション800)は、Keysight 8920B RFコミュニケーションズ・テスト・セットにTDMA DAMPS/DCCH(IS-136)移動機測定機能を追加します。本アダプタはDAMPS(IS-54)およびDCCH(IS-136)のTDMA測定のために、完全なπ/4 DQPSKシグナル・ジェネレータ、π/4 DQPSKモジュレーション・アナライザ、データ・ソース、およびBERアナライザを提供します。本アダプタはKeysight 83201B TDMAセルラ・アダプタ(Keysight 8920Bオプション500)に代わるもので、TDMAデュアルモードDAMPS電話の測定を可能にし、ディジタル制御チャネルのテスト機能を追加してDCCH電話の特性を評価します。