Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
記: 後継機器は関連の製品リンクで検索してください。
Keysight 83201Aは、Keysight 8920Aをデュアル・モードNADCテスト・セットにアップグレードするために個別にもとめることができます。 そのとき、8920Aはオプション050(デュアル・モード裏面パネル・コネクタ)を備えている必要があります。 83201Aは、π/4 DQPSK信号発生器、π/4 DQPSK変調アナライザ 、データ・ソースおよびBER アナライザを8920Aに追加します。