Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight 71500Aマイクロ波トランジション・アナライザは、DC-40GHzのスティミュラス・レスポンス測定に最適な、2チャネル、サンプラ・ベースのタイム・ドメイン測定器です。本製品は立ち上がり/立ち下がり時間、時間遅延、ピーク/平均パワー、群遅延、AM-M変換などさまざまな測定機能を備え、ベンチトップでコンポーネントやシステムを特性評価するのに最適です。本アナライザの全機能はプログラミング可能です。また、HP IBASICでカスタムのアプリケーション専用インタフェースを開発して、内部で実行することもできます。IBASICの使用によって、多くのアプリケーションで外部コントローラが不要となります。