Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 70703Aは、ATEシステム用のディジタイジング・オシロスコープです。本製品は繰り返し測定で、500MHzの帯域幅を提供します。20Mサンプル/sのサンプリング・レートを備えているため、2MHzまでのシングルショット測定が可能です。また、デュアル・タイムベース・ウィンドウイングにより、パルス・エッジを詳細に解析できます。自動測定、オートスケール、波形演算の各機能により、テストの開発と実行時間が大幅に短縮されます。本製品は、広範囲の垂直軸感度(1mV/div-5V/div)、高性能アッテネータ、8ビット垂直軸分解能を備えているため、高い振幅自由度を実現しています。すべての入力を1MΩ/50Ω、AC/DC結合で切り替えることができます。任意の2チャネルで、同時サンプリングが可能です。4つの不揮発性波形メモリには、ディジタイズしたチャネル・データまたはコントローラからのダウンロード・データを記憶できます。また、ディジタイズしたチャネルまたは記憶波形に対して、2つの独立した関数を適用できます。これらの関数では、演算子として+、-、*、/、逆数、等号の使用が可能です。