Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight64147Aエミュレータは、最高25 MHzまでの三菱MELPS 7700および7750/51シリーズをサポートします。本エミュレータは、3 V/5 Vバージョンのエミュレーション・ポッドまたはエミュレーション・プロセッサを交換することにより、MELPS 7700および7750/51シリーズ・マイクロプロセッサの多くのバージョンをサポートします。これらのエミュレーション・システムを使うことにより、MELPS 7700および7750/51を使った組み込みシステムの開発に必要なリアルタイム測定機能を実現できます。測定機能としては、オンチップ・レジスタの表示、エミュレーション・メモリのリアルタイム表示、大容量トレース解析、ハードウェア・ブレークポイントなどがあります。