Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight 5359Aは、非常に正確な遅延を低いジッタで用意するタイム・シンセサイザです。Td(遅延幅)とTw(パルス幅)の2つの遅延をキーボードで個別に設定できます。遅延範囲は、50 ps~160 msと広範囲です。
5359Aは、レーダー、LORAN、DMEおよびTACANなど、タイミングが命のシステムを校正するとき、オシロスコープに対して正確な遅延掃引トリガを用意し、周波数カウンタに対しては正確なタイミングの外部ゲート・トリガを用意します。正確な遅延時間が発生できますので、ディレイ・ラインなど、時間に関する性能の試験に極めて有用です。
自動校正: 簡単になされる直前の校正実行により、正確な遅延時間の発生が約束されます。校正は、温度およびエージング補正に関する5つのパラメータで、僅か3秒でなされます。
容易な操作: 時間幅、遅延、周波数、周期、ステップ・サイズなどの選択は、すべて簡単なボタン操作です。"step up"または"step down"を押し続けると、遅延や幅をステップ掃引することができます。
柔軟な出力: 正極性または負極性および正出力モードまたはその補完出力モードの選択ができます。
特 長