Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
このソフトウェアはUpdateされておらず、Windows 3.1オペレーティング・システムでのみ実行可能です。
53305Aソフトウェアは、IBM互換のPC用に使いやすいインタフェースを備えています。測定器の測定機能をMicrosoft(R) Windowsベースの解析ルーチンと組み合わせて、周波数や周波数偏移を測定、表示することができます。セトリング時間の特性を解析したり、ヒストグラムや統計を表示したり、FFTを実行して位相雑音やジッタ・スペクトルを求めたりすることができます。
このページのリンクから53305Aデモンストレーション・ソフトウェアをダウンロードできます。このデモでは、通信デザインにおける様々なRF成分の周波数および位相測定を実行するための、53305A位相アナライザ・ソフトウェアと53310A変調ドメイン・アナライザの構成方法を説明しています。また変調帯域幅での全積分ノイズ・パワーの測定、RF伝送の位相偏移(位相軌跡)の評価、位相変調の周波数とスプリアスを求めたりする例が含まれています。
デモのzipファイルを右クリックし、ハード・ディスクにこのファイルを保存してください。注意: これは圧縮ファイルです。ファイルを保存した後、このアーカイブを抽出するには、WinZipまたはPKUnzipのような解凍プログラムが必要です。