お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
3446SECU ファイル・セキュリティ機能(NISPOM対応)
ファイル・セキュリティ機能(NISPOM対応)
3446SECUを付けると、Keysight Truevolt シリーズ DMMで、ファイル・セキュリティ機能(NISPOM対応)が使用可能になります。
ハイライト
3446SECUを付けると、Keysight Truevolt シリーズ DMMで、ファイル・セキュリティ機能(NISPOM対応)が使用可能になります。
この機能にはメモリのサニタイゼーションを実行するフロント・パネル・コマンドがあります。また、フロント・パネルUSB書き込み機能を外部デバイスに対してオフにしたり、
LXI Webページ・リモート機器制御機能をオフにすることができます。
このオプションは以下のモデルに適用されます。 34460A、34461A、 34465A、 34470A
オーダ番号: 3446SECU
アップグレードの内容: ライセンス証明書の受け取り、Keysight Webサイト経由での登録、アップグレード用のソフトウェア・キーコードの入手
必要な調整: なし
追加の要件:なし
インストール作業者/想定インストール時間:ユーザ、0.5時間
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。