Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
オシロスコープ機能を有するHP 1662CS 68チャンネル・ロジック・アナライザは、問題の根本原因を迅速かつ経済的に解明することができます。 Ethernet LANと接続できますので、デザイン・チーム内でのデータ共有が容易になり、また、PCやワークステーションからロジック・アナライザにリモート・アクセスすることも可能になります。 内蔵540MBハード・ディスク・ドライブおよびLAN接続により、HP B3740Aソフトウェア・アナライザをソース言語という高いレベルで表示させるために使うことができます。 これは、逆アセンブルしたステート・リストと相関のあるハイ・レベルC++ソース・コードを見ることができることを意味します。