お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
11922A Adapter, 1.0 mm (m) to 2.4 mm (m), DC to 50 GHz
Provides measurement accuracy, versatility, and ease of use for on-wafer and coaxial measurements
Provides measurement accuracy, versatility, and ease of use for on-wafer and coaxial measurements
HIGHLIGHTS
- 85/110GHz 1mmテスト・システムに適した測定確度および融通性
- オン・ウェーハおよび同軸測定に使い易い設計
- 挿入損失: 0.7dB
- リターン・ロス: 20dB
- 最大CWパワー: 10W
- 再現性: -35dB (1.0mm); -44dB (2.4mm)
Keysight 11922Aは、高精度2.4mm同軸アダプタで、より高い周波数で、同軸デバイスを測定する簡単な方法を提供します。 DC - 50GHzの周波数範囲で、50オーム系コンポーネントを測定するために設計されています。
- 85/110GHz 1mmテスト・システムに適した測定確度および融通性
- オン・ウェーハおよび同軸測定に使い易い設計
- 挿入損失: 0.007dB
- リターン・ロス: 20dB
- 最大CWパワー: 10W
- 再現性: -35dB (1.0mm); -44dB (2.4mm)
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。