Features superior RF performance with >28 dB return loss and -48 dB repeatability

ハイライト

  • 2.4mm(メス)-N型(オス)コネクタ
  • グレード: 標準器用
  • 周波数範囲:DC - 18GHz
  • リターン・ロス: > 28 dB
  • 再現性: -48 dB
  • 電気長: 46.1 mm
  • 全長: 50.0 mm
  • 直径: 22.0 mm

Keysight 11903Dは、DC - 18GHzで使用する2.4mm(メス)-N型(オス)の度量衡グレードのアダプタです。

ご要望、ご質問はございませんか。