お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
11903Cアダプタ、2.4 mm(オス)〜N型(メス)、DC~18 GHz
28 dB以上のリターンロスと-48 dBの再現性を持つ優れたRF性能が特徴
28 dB以上のリターンロスと-48 dBの再現性を持つ優れたRF性能が特徴
ハイライト
キーサイト 11903Cは、度量衡グレード2.4 mmオス、タイプNメスアダプタ用で、DCから18 GHzまでの動作が可能。
優れたRF性能
- リターンロス:> 28 dB
- 再現性: -48 dB
特長
- 電気長:46.1 mm (1.85 インチ)
- 全体寸法:57.4 mm (2.26 インチ)
- 直径:15.7 mm (0.62インチ)
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。