お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
11900C Adapter, 2.4 mm (m) to 2.4 mm (f), DC to 50 GHz
Features superior RF performance with >26 dB return loss and -44 dB repeatability
Features superior RF performance with >26 dB return loss and -44 dB repeatability
HIGHLIGHTS
- 2.4mm(オス)-2.4(メス)コネクタ
- グレード: 標準器用
- 周波数範囲:DC - 50GHz
- リターン・ロス: > 26 dB
- 再現性: -44 dB
- 電気長: 12.4 mm
- 全長: 17.4 mm
- 直径: 9.0 mm
Keysight 11900Cは、DC - 50GHzで使用する2.4mm(オス)-2.4mm(メス)の度量衡グレードのアダプタです。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。