Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight11793Aマイクロ波コンバータは、マイクロ波信号を8902A測定レシーバの周波数レンジにダウンコンバートします。1.3GHzを超える信号は、11793Aの内部ミキサを経由して入力されます。1.3GHz以下の信号は8902Aに直接入力されます。11793Aには、+8dBmにレベリングされた局部発振器出力が必要です。18GHzより上でLOのパワーが不足する場合に備えて、11793Aには18-26.5GHzの増幅器がオプションで用意されています。