お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
11730Eパワー・センサ・ケーブル(30.5 m)
Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。
Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。
ハイライト
Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。このケーブルでは、ケーブル自体のシールド設計を改善することにより、低パワー測定におけるRFIの影響を低減しています。ケーブルは1チャネルおよび2チャネル測定用に必要な組み合わせで、個別にまたはペアでご注文いただけます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。