お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
11683Aパワー・メータ・レンジ・キャリブレータ
Keysight 11683Aは、EPM / EPM-Pシリーズ、E1416Aと70100A、および435/6/7/8A の各パワー・メータ専用のレンジ・キャリブレータです。
Keysight 11683Aは、EPM / EPM-Pシリーズ、E1416Aと70100A、および435/6/7/8A の各パワー・メータ専用のレンジ・キャリブレータです。
ハイライト
- 全レンジのフルスケール・メータ表示値の検証、メータ・トラッキング
- オート・ゼロ回路をテストする極性スイッチ
- 機能: 3/10/30/100/300 μW、1/3/10/30/100 mWに対応する出力を用意
- 校正の不確実さ: 全レンジで±0.25 %
- 電源: 100、120、220、240 Vac +5% -10%、48~440 Hz、10 VA未満
- 外形寸法: 幅133 mm、高さ89 mm、奥行き216 mm
Keysight 11683Aは、EPM / EPM-Pシリーズ、E1416Aと70100A、および435/6/7/8Aの各パワー・メータ専用のレンジ・キャリブレータです。本製品は全レンジのフルスケール・メータ表示値、およびメータ・トラッキングの検証が可能です。パワー・メータとキャリブレータ間にケーブルを接続するだけです。パワー・メータのCAL ADJコントロールにより、1mWレンジでのフルスケール設定が可能です。
- 全レンジのフルスケール・メータ表示値を検証
- メータ・トラッキング
- オート・ゼロ回路をテストする極性スイッチ
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。