Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight 1143Aは、2つの54700シリーズ・プローブの電源と独立したオフセット制御を提供します。プローブのオフセットは、1143Aのリアパネル上にある9ピンの小型コネクタ経由で制御できます。さらに、+/-50 Vオフセット機能により、多くの計測器のダイナミック・レンジ以上に、ダイナミック・レンジを拡大できます。
1143Aプローブ・オフセット/電源モジュール搭載の54701Aは、柔軟性に優れているため、50オーム入力の計測器と併用することができます。