Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。
Keysight 10886Aは、5529Aキャリブレーション・システムなど、PCベースのレーザー干渉計校正/位置決めシステムの確度と再現性を向上させるPC補正ボードです。
Keysight 10751C/D環境センサとの併用により、本製品はシステム動作環境の変化を検出して補正します。この誤差補正により、最大±1.5ppmのシステム確度が得られます。また、10757D/E/F物体温度センサが検出した熱膨張誤差を補正することもできます。
本製品は、Keysight PCベース・ポジショニング・システムの一部として、高密度ディスク・ドライブ(サーボ・トラック書き込み)、IC検査/修理(X-Yステージの位置決め)アプリケーションでのパフォーマンス向上に使用できます。レーザー・システムの極めて高い確度によって、高品質製品の一貫した製造に必要となる、精密なポジショニングやモーション・コントロールが可能となります。