モデル:
U2052XA
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
コンパクトで効率的なパワー測定
キーサイト U2052XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~18 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
Connector type
Type-N
Frequency range
10 MHz to 18 GHz
Power range
-70 to +26 dBm
Connectivity
USB
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,467,854
モデル:
U2052XA
納期:
数量
オプション
1
USBワイドダイナミックレンジ平均パワーセンサ 10MHz~18GHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysightへの返品保証 - 5年間
1
パワーセンサ・ケーブル、5フィート (1.5 m)
1
N型(オス)コネクタ
キーサイト・テクノロジーの U/L2050/60 Xシリーズ ワイド・ダイナミック・レンジ・パワー・センサを使用すれば、変調信号を正確に測定できます。 USB/LANインターフェースモデルは、-70~+26 dBmの広いダイナミックレンジを備えています。 このセンサは、変調信号の非常に正確で再現性のあるパワー測定を実現します。また、50,000回/秒の超高速の測定速度を備えているので、製造スループットが向上します。 内部ゼロ調整/校正機能を使用すれば、時間を短縮し、測定の不確かさを低減することも可能です。 U/L2050/60 Xシリーズは、Keysight BenchVueソフトウェアでサポートされています。 BenchVueは、パワーメータの制御、データの記録、さまざまな表示形式による測定値の視覚化を、プログラミングなしで簡単に行うことができます。 BenchVue BV0007B パワーメータ/パワーセンサの制御および解析アプリケーションをインストールしたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定と解析が可能です。
キーサイト LANおよびUSBパワーセンサの詳細
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。