Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
重要なネットワークを保護および防御します。 ネットワーク・デジタル・ツインが、重要な電力システムのサイバーセキュリティ、信頼性、および効率性の保証にどのように役立っているかをご覧ください。
Type
Model Library
Library
Critical Infrastructure
Form factor
Software
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
ネットワークの耐障害性を保証するため、公共施設やその他の重要なインフラでは、ネットワーク・デジタル・ツインを使用して環境を再現し、サイバー脅威の影響を理解することを検討しています。
EXata Network Modeling - Critical Infrastructure (EXata CPS) は、ネットワークプランナー、アナリスト、IT技術者、通信専門家が、あらゆる種類の通信ネットワークのソフトウェアモデルを作成するためのユニークなソリューションを提供するために開発されました。 EXata CPS は、OPAL-RTのHYPERSIMまたはRT-LABSシミュレーターと同じハードウェア上で統合され、通信ネットワークを持つ電力網の開発、テスト、評価のための完全なリアルタイムのサイバー・フィジカル・ソリューションを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。