モデル:
RP5925A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのExpert ATE電源は2つのクラスで提供されます。NS1-classにはDP5700シリーズが含まれ、NS4-classにはRP5900シリーズが含まれます。
キーサイト RP5925A 回生型電源システムは、シングル出力、双方向の回生型DC電源であり、お客様の作業者と被試験デバイスの両方を保護する高度に統合された安全機能を備えています。
Adjustable slew rate
Yes
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
最大出力電流
24 A
最大パワー
4000 W
最大出力電圧
500 V
Command processing time
30 ms
Measurement accuracy
300 mV
Noise and ripple
1000 mVpp
Output response time
30 ms
Programming accuracy
300 mV
Input phase voltage
3 Phase 200/520 VAC
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,652,942
モデル:
RP5925A
納期:
数量
オプション
1
回生型DC電源、500V、+/-24A、4kW | キーサイトケア テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証(修理) - 5年間
キーサイト RP5925A 回生型電源システムは、チームと被試験デバイスの両方を保護する統合安全機能を備えた、シングル出力の双方向DC電源を提供します。その回生設計により、エネルギーをクリーンにグリッドに戻し、エネルギー消費の削減と冷却コストの低減に貢献します。
RP5925Aは、シームレスなソースおよび負荷機能をコンパクトな1Uの高さのパッケージに統合し、エネルギーの節約、設置面積の最小化、および統合時間の短縮に貢献します。
RP5925Aは、以下のことを可能にします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。