Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
P8828S RICtestは、O-RAN E2、A1、およびO1ノードならびにトラフィックプロファイルをエミュレートし、性能、適合性、相互運用性テストを実施します。
Test types
Near RT RIC/xApps, Non-RT RIC/rApps
Sub system simulated
O-Gnb, RIC
Interfaces supported
E2, A1, O1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
RANインテリジェントコントローラ(RIC)とそのアプリケーションの役割は、ネットワークイベントの結果を改善および強化する修正と最適化をリアルタイムで提供するためのテレメトリ収集と分析です。xAppsとrAppsが成功するためには、プラットフォームのコンポーネントが、想定されるメッセージングの生産レベルをサポートする堅牢な垂直統合と相互運用可能である必要があります。xAppsとrApps自体も、プロトコル動作と標準への準拠を証明するモデル化された測定とワークフロー実行によって検証される必要があります。
この文脈におけるサービス管理オーケストレーション(SMO)の役割は、RAN管理と主要業績評価指標(KPI)の可視性にとって不可欠です。O1インターフェースは、SMOがrAppsで使用するためのテレメトリを収集し、O-RAN要素の構成と運用を管理する手段を提供します。非リアルタイムRICに代わるSMOの運用検証は、パフォーマンスを最適化し、設定ミスを修正し、効率を向上させることができるO1ベースのrAppsに必要なメソッドのサポートを保証します。
RIC、SMO、およびアプリケーションが本番環境での展開準備が整っていることを確認するには、性能、適合性、相互運用性、およびユースケース検証の領域での評価が必要です。このような大規模な評価には課題があります。実際のUEとRANコンポーネントをコアネットワークに接続したテストベッドでテストを行うことは非現実的です。実際のO-RANコンポーネント、UE、およびコアネットワークを使用してテストデータを生成するテストセットアップは、非常に高価で運用が困難になります。
キーサイトのRICテストソリューションは、これらの課題を念頭に置いて設計されています。
· E2およびO1インターフェースを備えたO-RANノードをシミュレートし、複数のセルに分散された多数のUEにサービスを提供します。
· トラフィックパターンとモビリティシナリオを設定し、モデル化された測定値の提供を通じてxAppsおよびrAppsのAI/ML処理をテスト
・ O-RAN RAN Intelligent Controllerの機能と性能を検証
· 大規模なRANトポロジー(例:数百のセル、O-CU、O-DU、O-gNB、O-eNB)をサポートし、高度にスケーラブル
· ニアリアルタイムRIC、ノンリアルタイムRIC、およびE2対応O-RANノードの適合性テスト
・ ソフトウェアのみのソリューション (ハードウェアはオプションで利用可能)
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。