Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
3GPP基地局適合性試験(3GPP第6章、第7章、第8章に基づく)計測ソリューション 。
Technology
5G NR
Test domain
RF, Performance
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイト P7000A 基地局測定自動化ソリューションは、3GPP基地局の適合性、性能、およびデバイス検証・テスト (DVT) 測定システムを開発するための、統合されたソフトウェアおよびハードウェアパッケージです。
基地局適合性試験の詳細は、第3世代パートナーシッププロジェクト (3GPP) によって定められており、最新バージョンの仕様書3GPP TS 38.141-1および3GPP TS 38.141-2に参照されています。
これらの種類の測定システムは、計測器およびデバイス制御、システム設計と校正、技術標準の専門知識など、幅広い技術分野の統合を必要とします。P7000Aソリューションは、標準準拠の測定と最先端のキーサイト機器を統合し、以下の結果をもたらします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。