XN4-class USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz CAT/VNAスタート周波数、14 GHz 最大周波数

コンパクトでフロントパネルのないUSBベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)。大幅にテスト規模を縮小できる、柔軟性の高い2ポートVNA。最大14 GHz

製品画像
  • 最大周波数

    14 GHz

  • 内蔵ポート数

    4, 6

  • 最大出力

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    2

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 9 kHz~14 GHzの周波数レンジ
  • 柔軟性が高く、高性能でコンパクトなVNA
  • 幅広い測定アプリケーションから選択して、RFテストを詳細に解析可能
  • キーサイトの高性能PNAと同じ直感的なGUIを搭載
  • すべてのキーサイト電子校正(ECal)モジュールをサポートして短時間で校正
製品同梱物:
  • クイックスタートガイド
  • USB 3.0ケーブルアセンブリ
  • 電源、外部AC-DCアダプター
  • 電源ケーブル
  • 校正証明書
キーサイト Warranty ロゴ