XN4-class USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz CAT/VNAスタート周波数、14 GHz 最大周波数

コンパクトでフロントパネルのないUSBベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)。大幅にテスト規模を縮小できる、柔軟性の高い2ポートVNA。最大14 GHz。

製品画像
  • 最大周波数

    14 GHz

  • 内蔵ポート数

    2

  • 最大出力

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

P5003A
P5003A

モデル:

P5003A

数量

オプション

1

ベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~14 GHz、2ポート | KeysightCare Assured 初年度サポート | キーサイト保証 (5年間、返却修理) | 付属 - 装置の基礎と操作に関する入門資料 | 付属アクセサリ保証 (3か月) | キーサイト保証 (3年間、返却修理)

1

KeysightCare Assured - 5年間に延長

1

2ポート、9 kHz~14 GHz

1

内部第1ソースにパルス変調器を追加

1

スペクトラム解析ハードウェア

1

パワー・センサ; USB平均熱電対、10MHz~18GHz

1

パワーセンサ・ケーブル、5フィート (1.5 m)

1

コネクタ、Type-N、(DCブロック)10MHz~18GHz

ハイライト

  • 9 kHz~14 GHzの周波数レンジ
  • 柔軟性が高く、高性能でコンパクトなVNA
  • RFテストを詳細に解析できる幅広い測定アプリケーションを選択可能
  • キーサイトの高性能PNAと同じ直感的なGUIを搭載
  • すべてのキーサイト電子校正(ECal)モジュールをサポートして短時間で校正
製品同梱物:
  • クイックスタートガイド
  • USB 3.0ケーブルアセンブリ
  • 電源、外部AC-DCアダプター
  • 電源ケーブル
  • 校正証明書
キーサイト Warranty ロゴ