Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Nemo Cloudは、測定ツール類のリモート制御と管理のための、集中化されたウェブベースのサービスです。Nemo Cloudは、Nemo製品、測定/解析プロセス、データフィードを接続して、1つのエンドツーエンドのソリューションに統合することで、運用とそれに連携するOPEXを低減できます。
タイプ
Remote Management Solution
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Nemo Cloudは、測定ツール類のリモート制御と管理のための、集中化されたウェブベースのサービスです。Nemo Cloudは、Nemo製品、測定/解析プロセス、データフィードを接続して、1つのエンドツーエンドのソリューションに統合することで、運用とそれに連携するOPEXを低減できます。
Nemo Cloudを使用すれば、測定製品のリアルタイムの制御と監視が可能になり、フィールドでの測定プロジェクトの応答性を改善できます。製品やツール類の集中制御と、オンライン在庫管理の組み合わせにより、測定リソースと製品ポートフォリオをさらに活用するためのツールが得られます。
Nemo Cloudを使用すれば、ツール類のリモート監視/管理、プロジェクト管理、ポストプロセッシング/解析が可能になります。Nemo Cloudを使用することで、ネットワークプロバイダーやサービスプロバイダーは、測定ツールとシームレスにやりとりすることができます。集中化された制御とストレージにより、データをオンラインで直接管理して、複数のソリューションの間で情報を容易に共有できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。