FieldFox ハンドヘルド・コンビネーション・アナライザ、50 GHz

N9952Aは、業界初の50 GHzコンビネーション・アナライザです。ケーブル/アンテナ・アナライザの標準機能が搭載されたポータブルでバッテリー駆動。オプションの2ポートVNA、VNAタイムドメイン、スペクトラム・アナライザ、内蔵パワーメータ、ベクトル電圧計。

製品画像
  • Maximum analysis bandwidth

    10 MHz

  • Maximum frequency

    50 GHz

  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

N9952A FieldFox
N9952A FieldFox

モデル:

N9952A

数量

オプション

1

FieldFox 50 GHz マイクロ波アナライザ | キーサイト保証 - 5年間 | 米国/カナダ/欧州/中国以外向けAC/DCアダプタ

ハイライト

能力や移植性を犠牲にしない

キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。ニーズに最適なKeysight FieldFoxの構成を選択する

  • 標準モデルにはケーブルとアンテナ・アナライザが付属しています。
  • オプションのVNA、スペクトラム・アナライザ、内蔵パワーメータ、ベクトル電圧計などによって機能を拡張できます。
  • 同じ掃引でDTFとTDRを測定することで時間を短縮できます。
  • 4つのSパラメータすべてを同時に測定できます。
  • ウォームアップなしで正確なスペクトラム・アナライザ測定が可能です (±0.5 dB)。
  • QuickCalにより容易に校正できます。
  • わずか3.2 kgという、業界最軽量の一体型アナライザです。

内容

  • AC/DCアダプター
  • 各国用電源ケーブル
  • リチウムイオン充電式バッテリー
  • ソフト・キャリング・ケース(バックパックおよびショルダーストラップ付き)
  • クイック・リファレンス・ガイド
キーサイト Warranty ロゴ