FieldFox ハンドヘルド・シグナル・アナライザ、18 GHz

N9937Bはポータブル マイクロ波スペクトラム です。構成にはフルバンド追跡発生器およびプリアンプ、干渉アナライザ、タイムゲーティング、VSWRおよび反射測定、内蔵パワーメータ含まれます。

製品画像
  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

  • Maximum frequency

    18 GHz

  • VNA capabilities

    No

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

能力や移植性を犠牲にしない

キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。ニーズに最適なKeysight FieldFoxの構成を選択する

  • ウォームアップなしで正確なスペクトラム・アナライザ測定が可能です(± 0.3 dB)。
  • 120 MHzのギャップフリー、リアルタイム帯域幅により、間欠的な信号を捕捉します。
  • ポータブルソリューションで、レーダー・パルス・プロファイルの特性を評価できます。
  • 5G NRおよびLTEの無線測定を実行できます。
  • I/Qデータを捕捉して、RF信号のモニタリングと解析を行うことができます。
  • ジオロケーションとタイムスタンプにGPS/GNSSを使用できます。
  • 持ち運ぶのは、軽量(3.4 kg)のユニット1台のみです。

構成:

  • AC/DCアダプター
  • 各国用電源ケーブル
  • リチウムイオン充電式バッテリー
  • ソフト・キャリング・ケース(バックパックおよびショルダーストラップ付き)
  • クイック・リファレンス・ガイド
キーサイト Warranty ロゴ