FieldFox-class ハンドヘルド シグナル・アナライザ、18 GHz

N9937Aは、バッテリー駆動のポータブルマイクロ波スペクトラム・アナライザであり、構成のオプションとして、フル・バンド・トラッキング・ジェネレータ/プリアンプ、干渉アナライザ、タイムゲーティング機能、VSWR、反射測定、内蔵パワーメータも含まれています。

製品画像
  • 最大解析帯域幅

    10 MHz

  • 最大周波数

    18 GHz

  • VNA capabilities

    No

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

N9937A FieldFox-class ハンドヘルド シグナルアナライザ
N9937A FieldFox-class ハンドヘルド シグナルアナライザ

モデル:

N9937A

数量

オプション

1

FieldFox 18 GHz マイクロ波スペクトラム・アナライザ | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間 | 米国/カナダ/欧州/中国以外のAC/DCアダプタ

ハイライト

能力や移植性を犠牲にしない

キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。

  • ウォームアップなしで正確なスペクトラム・アナライザ測定が可能です (± 0.5 dB)。
  • 10 MHzのギャップフリー、リアルタイム帯域幅により、間欠的な信号を捕捉します。
  • ポータブルソリューションで、レーダー・パルス・プロファイルの特性を評価できます。
  • 5G TFおよびLTEの無線測定を実行できます。
  • I/Qデータを捕捉して、RF信号のモニタリングと解析を行うことができます。
  • ジオロケーションとタイムスタンプに GPS/GNSS を使用できます。
  • 持ち運ぶのは、軽量 (3.0 kg) のユニット 1 台のみです。

構成:

  • AC/DC アダプター
  • 各国用電源ケーブル
  • リチウムイオン充電式バッテリー
  • ソフト・キャリング・ケース (バックパックおよびショルダーストラップ付き)
  • クイック・リファレンス・ガイド
キーサイト Warranty ロゴ