FieldFox-class ハンドヘルド コンビネーション・アナライザ、26.5 GHz

軽量で耐久性に優れ、ケーブル/アンテナ・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザなどの機能を搭載。

製品画像
  • Maximum analysis bandwidth

    10 MHz

  • Maximum frequency

    26.5 GHz

  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

N9918A FieldFox-class ハンドヘルド コンビネーションアナライザ
N9918A FieldFox-class ハンドヘルド コンビネーションアナライザ

モデル:

N9918A

数量

オプション

1

FieldFox 26.5 GHz マイクロ波アナライザ | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight 保証 (修理) - 5年間 | 米国/カナダ/欧州/中国以外の地域向けAC/DCアダプタ

ハイライト

能力や移植性を犠牲にしない

キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。ニーズに最適なKeysight FieldFoxの構成を選択する

  • 標準モデルには、ケーブルとアンテナ・アナライザが付属しています。
  • オプションのVNA、スペクトラム・アナライザ、内蔵パワーメータ、ベクトル電圧計などによって、機能を拡張できます。
  • 同じ掃引でDTFとTDRを測定することで、時間を短縮できます。
  • 4つのSパラメータすべてを同時に測定できます。
  • ウォームアップなしで正確なスペクトラム・アナライザ測定が可能です(± 0.5 dB)。
  • QuickCalにより、容易に校正できます。
  • わずか3.0 kgという、業界最軽量の一体型アナライザです。

構成:

  • AC/DCアダプター
  • 各国用電源ケーブル
  • リチウムイオン充電式バッテリー
  • ソフト・キャリング・ケース(バックパックおよびショルダー・ストラップ付き)
  • クイック・リファレンス・ガイド
キーサイト Warranty ロゴ