FieldFox-class ハンドヘルド コンビネーション・アナライザ、14 GHz

軽量で耐久性に優れ、ケーブル/アンテナ・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザなどの機能を搭載。

製品画像
  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

  • Maximum frequency

    14 GHz

  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

N9916B FieldFox-class ハンドヘルド・コンビネーション・アナライザ
N9916B FieldFox-class ハンドヘルド・コンビネーション・アナライザ

モデル:

N9916B

数量

オプション

1

FieldFox 14 GHzマイクロ波アナライザ | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | 米国/カナダ/欧州/中国以外のAC/DCアダプタ | キーサイトへの返品保証 - 5年間

1

ベクトル・ネットワーク・アナライザ 伝送/反射

1

ベクトル・ネットワーク・アナライザ フル2ポートSパラメータ

1

スペクトラム・アナライザ

1

プリアンプ

1

干渉アナライザおよびスペクトログラム

1

内蔵パワーメータ

1

リアルタイムスペクトラムアナライザ (RTSA)

1

帯域幅、100 MHz

ハイライト

能力や移植性を犠牲にしない

キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。ニーズに最適なKeysight FieldFoxの構成を選択する

  • 標準モデルには、ケーブルとアンテナ・アナライザ (CAT) が付属しています。
  • 120 MHz のギャップフリー、リアルタイム帯域幅により、発生頻度が低い信号を捕捉します。
  • 115 dB のダイナミックレンジで 4 つの Sパラメータすべてを同時に測定できます。
  • ウォームアップなしで正確なスペクトラム・アナライザ測定が可能です (± 0.3 dB)。
  • 5G NR および LTE の無線測定を実行できます。
  • ジオロケーションとタイムスタンプに GPS/GNSS を使用できます。
  • 持ち運ぶのは、軽量 (3.4 kg) のユニット 1 台のみです。

構成:

  • AC/DC アダプター
  • 各国用電源ケーブル
  • リチウムイオン充電式バッテリー
  • ソフト・キャリング・ケース (バックパックおよびショルダーストラップ付き)
  • クイック・リファレンス・ガイド
キーサイト Warranty ロゴ