モデル:
N9916A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのハンドヘルド型スペクトラム 、FieldfoxハンドヘルドRFおよびマイクロ波アナライザモデルが含まれます。
軽量で耐久性に優れ、ケーブル/アンテナ・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザなどの機能を搭載。
Maximum analysis bandwidth
10 MHz
Maximum frequency
14 GHz
VNA capabilities
Yes - optional
Maximum IQ streaming bandwidth
1 MHz
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 4,246,454
モデル:
N9916A
納期:
数量
オプション
1
FieldFox 14 GHz マイクロ波アナライザ | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 (修理) - 5年間 | 米国/カナダ/欧州/中国以外の地域向けAC/DCアダプタ
キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。ニーズに最適なKeysight FieldFoxの構成を選択する
構成:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。