FieldFox-class ハンドヘルド コンビネーション・アナライザ、4 GHz

軽量で耐久性に優れ、ソフトウェア定義のケーブル/アンテナ・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザなどの機能を搭載

製品画像
  • Maximum frequency

    4 GHz

  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

FieldFoxポータブル・アナライザでどこでも解析可能

3 kHz~10 GHzの高性能スペクトラム/ネットワーク解析で、解析の可能性を引き出します。 お客様の進化するニーズに最適なソフトウェア定義の FieldFox 構成を選択することができます。

  • 最大120 MHzのギャップフリー、リアルタイム帯域幅により、発生頻度が低い信号を捕捉します。
  • 115 dBのダイナミックレンジで4つのSパラメータすべてを同時に測定できます。
  • ウォームアップなしで正確なスペクトラム・アナライザ測定が可能です(± 0.15 dB)。
  • 5G NRおよびLTEの無線測定を実行できます。
  • ジオロケーションとタイムスタンプにGPS/GNSSを使用できます。
  • 持ち運ぶのは、軽量(3.4 kg)のユニット1台のみです。

内容

  • ベースモデル:ケーブル/アンテナテスター(CAT)
  • AC/DCアダプター
  • 各国用電源ケーブル
  • 充電式リチウムイオンバッテリー
  • ソフト・キャリング・ケース (バックパックおよびショルダーストラップ付き)
  • クイック・リファレンス・ガイド