Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
高精度で信頼性の高いマルチチャネル光パワー測定
2チャネルまたは4チャネルのマルチポート光パワーメータ、リニアまたは対数フィードバック用のアナログ出力、800 nmまで波長範囲を拡張できるオプション付き。高速なパワーレンジ切り替えと、中断のない同時測定・読み出しを実現。
Wavelength range
800 nm to 1650 nm
Power range
+10 dBm to -80 dBm
Analog output
Yes
Number of channels
4
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトは、人気の高いN774-C光パワー・メータ・ファミリーの機能を拡張した新製品「N7742C」を発表しました。 定評あるN7744CおよびN7745Cのスピードとロギング性能はそのままに、より広い波長範囲、アナログフィードバック、より細かいポート数に対応した新しい測定器のモデルを用意しています。
オプションの拡張波長レンジ
標準的な動作波長レンジである1250 nm~1650 nm(オプション#200、#400)に加え、オプション#210、#410で800 nmまで拡張することができます。
自動調整に最適なアナログ出力ポート
光パワーメータN7742Cは、自動調整アプリケーションのフィードバックとして使用できるアナログ電圧出力を備えています。 各チャネルのアナログ出力ポートの電圧は、光パワーレベルに比例して直線的または対数的に設定できます。 新しい対数モードは、プローブ調整時など、広いダイナミックレンジで信号レベルを追跡するのに非常に役立ちます。
2ポートと4ポートのコネクタレセプタクルはユーザーが交換可能
N7742Cには、2つ(オプション#200, #210)または4つ(オプション#400, #410)のパワー・センサ・チャネルが用意されています。 コネクタ形状は、N7742FI (FC)、N7742KI (SC)、N7742LI (LC)、N7742VI (ST)から選択でき、各ポートごとに設定可能です。
LANまたはUSB経由でGUIを利用可能、ソフトウェアのインストールは不要
ウェブブラウザからアクセスすると、グラフィカルなユーザーインターフェースが表示されます。 LAN接続ができない場合は、USBでPCに接続するだけで十分です。 測定器は新しいドライブとして表示され、ショートカットが表示されます。 このショートカットをクリックすると、最新のブラウザで測定器への接続が可能になり、グラフィカルなユーザーインターフェースが表示されます。 とてもシンプルです。
高速測定データの収集により、波長掃引やトランジェント測定が可能
拡張するファミリー
N7742Cは、N77-Cのファミリー共通のトリガーコンセプトと、ブラウザでアクセス可能な最新のユーザーインターフェースを採用しており、測定器の機能を簡単に設定することができます。 測定データの高速取得、データインターフェースの高速化、測定と読み出しを同時に行うデュアルポートRAMの採用、電源レンジの高速切り替えなどにより、測定プロセスや後処理における不要な遅延を防ぐことができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。