モデル:
N3305A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight N3305A電子負荷モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレームで使用します。
Number of inputs
1
Input current
60 A
Input voltage
150 V
Type
Module N3300 Series
Maximum power
500 W
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 867,119
モデル:
N3305A
納期:
数量
オプション
1
DC電子負荷モジュール、0-150V、60A、500 W、N330Xメインフレーム用、2スロット | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証への返品 - 5年間
Keysight N3305A電子負荷モジュールは、N3300AまたはN3301Aのメインフレームで使用します。メインフレームの外では使用できません。この新シリーズは高速・高確度で、CC、CVまたはCRモードのプログラミングや電圧、電流またはパワーの測定、波形のディジタイズができます。
メインフレームを介してGP-IB、RS-232またはマニュアルで動作させることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。