モデル:
N3304A
モデル:
N3304A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight N3304Aは、300 W(0~60 A、0~60 V)電子負荷モジュールで、システム・アプリケーションで、N3300AまたはN3301A電子負荷メインフレームに使用します。
Number of inputs
1
Input current
60 A
Input voltage
60 V
Type
Module N3300 Series
Maximum power
300 W
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 586,806
モデル:
N3304A
納期:
数量
オプション
1
DC電子負荷モジュール、0-60V、60A、300 W、N330Xメインフレーム用、1スロット | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証への返品 - 5年間
定価:
¥ 586,806
モデル:
N3304A
納期:
数量
オプション
1
DC電子負荷モジュール、0-60V、60A、300 W、N330Xメインフレーム用、1スロット | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証への返品 - 5年間
1
8 mmねじ端子
Keysight N3304Aは、300 W(0~60 A、0~60 V)電子負荷モジュールで、システム・アプリケーションで、N3300AまたはN3301A電子負荷メインフレームに使用します。N3304A負荷モジュールは、高速かつ正確で、定電流/定電圧/定抵抗モードでのプログラミングや、電圧/電流/パワーの測定に適しています。N3304Aは、波形をデザインすることもできます。
マルチ出力DC電源やDC-DCコンバータのテストで、各出力をシーケンシャルにテストする必要がある場合には、非常に時間がかかる可能性があります。1台のDMMを使用してMUX経由で測定を実行している場合には、その可能性があります。N3300A電子負荷に内蔵されている測定機能を使用すれば、すべての出力を同時に測定できます。複数のシングル出力電源を同時にテストすることもできます。
1つのGPIBアドレスを使うだけで、1台のN3300A/N3301Aメインフレーム内のN3304A負荷モジュールの制御と読み取りが可能です。N3304A電子負荷は、量産用のDC電源テスト・システムに必要な、高速動作と正確なプログラミングと読み取りを実現します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。