キーサイトのSX2-class固定構成サンプリング・オシロスコープには、DCA-Mシリーズが含まれます。
光波形解析向け高確度、低価格ソリューション(8.4~64 Gボー向けソリューションを含む)、超低ノイズ・ジッタ、高速スループット用高サンプリングレート、内蔵クロックリカバリー
Electrical channels
0
Optical channels
2
Intrinsic jitter
< 200 fs rms
Maximum electrical bandwidth
N/A
Maximum optical bandwidth
28 GHz
Fiber mode
Single-mode and multimode
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
内容
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。