Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
N1030AはDCA-Xメインフレーム用のオプティカル・プラグイン・モジュールで、65 GHz光チャネルを1つ、または65 GHz光チャネル1つと95 GHz電気チャネルを1つ構成することが可能です。
Applications
DCA-X Single-Mode Optical Module
Maximum memory depth
N/A
Operating System
Windows 10
Supported Filter Range
15.6 GBd to 120 GBd
Bandwidth options
60 GHz
Electrical channels
1
Optical channels
1
Number of channels
1 optical, 1 electrical
Module type
SM Optical, Electrical (optional)
Form factor
Module
Instrument Type
Equivalent-Time
Type
Equivalent-Time
Maximum bandwidth
95 GHz
Bandwidth
65 GHz optical|95 GHz electrical
Intrinsic jitter
90 fs rms
Wavelength range
1250 nm to 1600 nm
Maximum sample rate
250 kHz
Input type
FC/PC optical, 1.0 mm electrical
Maximum optical bandwidth
65 GHz
Maximum electrical bandwidth
95 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。