XR4クラス オシロスコープ、1.5 GHz、4アナログチャンネル、内蔵波形発生器付きミックスド・シグナル

4000 Xシリーズは、12.1インチディスプレイ、静電容量式タッチスクリーン技術、InfiniiScan Zoneタッチトリガリング、100万波形/秒の更新レート、MegaZoom IVスマートメモリ技術、および標準セグメントメモリを誇ります。

製品画像
  • Display size

    12.1 inch

  • Maximum memory depth

    4 Mpts

  • Analog channels

    4

  • Digital channels

    16

  • Maximum sample rate

    5 GSa/s

  • ADC resolution

    8

  • Brands included

    4000 Series

  • Maximum bandwidth

    1.5 GHz

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

MSOX4154G 内蔵波形ジェネレータ付きミックスドシグナル
MSOX4154G 内蔵波形ジェネレータ付きミックスドシグナル

モデル:

MSOX4154G

数量

オプション

1

InfiniiVision オシロスコープ、ミックスドシグナル、4+16チャネル、1.5 GHz、Wavegen付き | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 (修理) - 5年間

1

オーバーレイ - 日本語フロントパネル

ハイライト

  • 1.5 GHz
  • 4 アナログおよび 16 デジタルチャネル
  • 大型12.1インチ静電容量式タッチスクリーンで信号を簡単に表示
  • 独自のゾーンタッチトリガリングにより、数秒で信号を分離
  • 4 Mptsメモリと標準セグメントメモリにより、より多くのデータを捕捉
  • 1,000,000 wfms/sの更新レートにより、より多くの信号の詳細を表示
  • フルアップグレード性により測定機能を拡張:デュアルチャネル20 MHz任意波形発生器、3桁DVM、シリアルトリガ/解析、マスクテストをいつでも追加できます。

同梱品:

  • 組み込みソフトウェアパッケージ (D4000GENB)
  • 波形および測定ヒストグラム
  • デュアル任意波形発生器
  • 周波数応答解析
  • KeysightCareテクニカルサポート
  • 3年間保証 (パッシブプローブなどの非シリアル化アクセサリは90日間)
  • 校正証明書、2年間の校正間隔
  • チャネルあたりN2894A 700 MHzパッシブプローブ1個 (10:1減衰)
  • N2756-60001 16デジタルチャネルMSOケーブル1本
  • ローカライズされたインターフェース、フロントパネルオーバーレイ、および英語、中国語(簡体字および繁体字)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語に対応した内蔵ヘルプシステム
  • 地域対応電源コード
  • フロントパネルカバー
  • ローカライズされたユーザーズガイド、サービスガイド、およびプログラマーズマニュアルを含むドキュメントCD

BenchVue Basicアプリを無料でダウンロードして、測定器を制御いただけます。

キーサイト Warranty ロゴ