PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~9 GHz

M9802A PXIe VNA、9 kHz~9 GHz、単一のPXIモジュールで2/4/6ポートのフルベクトル・ネットワーク解析。

製品画像
  • 最適な速度(201ポイント、1回の掃引)

    2 ms

  • ダイナミックレンジ

    140 dB

  • 最大周波数

    9 GHz

  • 出力パワー

    10 dBm

  • Temperature Stability

    0.005 dB/ ⁰C (Typical)

  • アプリケーション

    Signal Integrity, Balance Measurements, S-Parameters

  • コンポーネント

    Cables, Antennas, Mixers/Frequency Converters, Filters/Duplexers, Amplifiers, Connectors, Isolators

  • 内蔵ポート数

    2

  • CAT/VNAスタート周波数

    9 kHz

  • 形状

    PXIe, Modular

  • VNA Series

    PXI VNA

  • VNA Type

    Modular

  • Number of Internal Sources

    1

  • Instrument Type

    Modular

  • タイプ

    Modular

  • Bundles

    No

  • Platform

    PXIe

  • 最大出力

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

  • Configurable test ports

    0

  • トレースノイズ

    0.0015 dB rms

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 複数のモジュールをカスケード接続することで、単一のシャーシで最大50ポートのマルチポートまたはマルチサイト測定が可能です [TH1] 。
  • Nポート補正機能により、高精度なマルチポート測定を実行できます。
  • 電子校正 (ECal) モジュールを使用することで、迅速かつ容易にマルチポート校正を実行できます。
  • 幅広い測定アプリケーションから選択することで、RFテストの深い洞察を得ることができます。
  • キーサイトの高性能ネットワーク・アナライザと同じ直感的なGUIを搭載しています。

同梱品:

  • クイック・スタート・ガイド
キーサイト Warranty ロゴ