PXIeベクトル信号アナライザ、9kHz~27GHz / 3.6GHz~50GHz

M9393Aは、キーサイトのマイクロ波測定技術をモジュラー 実現したもので、お客様の特定の要件に合わせてカスタマイズできます。

製品画像
  • Cellular

    1xEV-DO, GSM/EDGE, GSM/EDGE/EDGE Evolution, LTE FDD, LTE TDD, TD-SCDMA, W-CDMA, W-CDMA/HSPA/HSPA+, cdma2000, cdmaOne

  • General Purpose

    Analog Demodulation, Flexible Digital Modulation Analysis, MATLAB, Stimulus/Response

  • Instrument Type

    Modular

  • Wireless Connectivity

    802.11 WLAN, Bluetooth

  • Maximum frequency

    50 GHz

  • Performance Level

    High Performance

  • DANL @1 GHz

    -158 dBm

  • Maximum analysis bandwidth

    160 MHz, optional 1 GHz IF output

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -110 dBc/Hz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Platform

    PXIe

  • Type

    Signal Analyzer

  • Measurement functions

    Signal analyzer

  • VNA capabilities

    Model dependent

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

M9393A PXIeベクトル信号アナライザ
M9393A PXIeベクトル信号アナライザ

モデル:

M9393A

数量

オプション

1

PXIeパフォーマンス ベクトル・シグナル・アナライザ テストセット | キーサイト保証 - 5年間に戻る

1

周波数範囲: 9 kHz~8.4 GHz

1

PXIe周波数リファレンス: 10 MHzおよび100 MHz

1

解析帯域幅、40 MHz

1

メモリ、128 MSa

1

PXIeマイクロ波ダウンコンバータ

1

PXIeマイクロ波シンセサイザ

1

M9300A PXIe周波数リファレンス

1

M9214A PXIeデジタイザ

M9393A 最高27 GHzの2チャネル信号解析
M9393A 最高27 GHzの2チャネル信号解析

モデル:

M9393A

数量

オプション

1

PXIeパフォーマンス ベクトル・シグナル・アナライザ テストセット | キーサイト保証 - 5年間に戻る

1

周波数範囲: 9 kHz~27 GHz

1

解析帯域幅、40 MHz

1

メモリ、128 MSa

1

PXIeマイクロ波ダウンコンバータ

1

PXIeマイクロ波シンセサイザ

1

M9214A PXIeデジタイザ

M9393A 最高27 GHzの4チャネル信号解析
M9393A 最高27 GHzの4チャネル信号解析

モデル:

M9393A

数量

オプション

1

PXIeパフォーマンス ベクトル・シグナル・アナライザ テストセット | キーサイト保証 - 5年間に戻る

1

周波数範囲: 9 kHz~27 GHz

1

解析帯域幅、40 MHz

1

メモリ、128 MSa

1

PXIeマイクロ波ダウンコンバータ

1

PXIeマイクロ波シンセサイザ

1

M9214A PXIeデジタイザ

M9393A 高調波テスト用信号発生/解析
M9393A 高調波テスト用信号発生/解析

モデル:

M9393A

数量

オプション

1

PXIeパフォーマンス ベクトル・シグナル・アナライザ テストセット | キーサイト保証 - 5年間に戻る

1

周波数範囲: 9 kHz~18 GHz

1

解析帯域幅、40 MHz

1

メモリ、128 MSa

1

高速チューニング

1

PXIeマイクロ波ダウンコンバータ

1

PXIeマイクロ波シンセサイザ

1

M9214A PXIeデジタイザ

M9393A 50 GHzへの周波数拡張による信号解析
M9393A 50 GHzへの周波数拡張による信号解析

モデル:

M9393A

数量

オプション

1

PXIeパフォーマンス ベクトル・シグナル・アナライザ テストセット | キーサイト保証 - 5年間に戻る

1

周波数範囲: 9 kHz~27 GHz

1

解析帯域幅、160 MHz

1

メモリ、1024 MSa

1

高速チューニング

1

周波数範囲拡張:3.6 GHz~50 GHz

1

PXIeマイクロ波ダウンコンバータ

1

PXIeマイクロ波シンセサイザ

1

M9214A PXIeデジタイザ

ハイライト

ベクトル・シグナル・アナライザ・ソリューションをカスタマイズ  

キーサイト M9393A ベクトル信号アナライザ(VSA)は、当社のマイクロ波測定専門知識をモジュラー形式で実現したものです。M9393Aは、コア信号解析機能とハードウェアの速度および精度を統合しており、特定の要件に合わせてシステムをカスタマイズできます。

 

  • オプションFRXにより、周波数を50 GHzまで拡張 (最小周波数3.6 GHz)。
  • 速度に最適化されたハードウェアとソフトウェアにより、スプリアスと高調波を迅速に特性評価します。
  • モジュラー計測器用のXシリーズ測定アプリケーションに対応
  • 低レイテンシ、高スループットのPXIeアーキテクチャにより、テストを加速します。
  • 高速でハードウェアアクセラレーションされた電力、スペクトラム、およびIQ測定を実行します。
  • 89600 VSAソフトウェアにより、75種類以上の信号フォーマットの高度な解析でインサイトを得られます。
キーサイト Warranty ロゴ