Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
アッテネーターとスイッチの柔軟なドライブ制御により、PXIシャーシのスロット使用率を最大化し、テスト効率を向上させます
減衰範囲
Varies
最大SWR
N/A
アッテネータ・タイプ
Attenuator/Switch Driver
ステップ・サイズ
Depends on choice of attenuators
Connector type
20-pin header
周波数レンジ
N/A
タイプ
PXI Attenuator/Switch Driver
構成
形状
PXIe, Modular
Platform
PXIe
スイッチ構成
SPST
スイッチ・タイプ
Power Relay
Number of channels
20
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight M9170Aは、1スロットPXIアッテネータ・スイッチ・ドライバ・モジュールで、Keysightの拡張可能なRF/マイクロ波対応ステップ・アッテネータ/電気機械式スイッチ シリーズを柔軟にドライブします。また、PXIハイブリッドの規格に準拠しており、付属の全機能対応のグラフィカル・インタフェース・ソフトウェア・フロント・パネルで容易に制御したりトリガをかけることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。