Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
120 GSa/sのサンプリングレートを備えた任意波形発生器は、1スロットのAXIeモジュール1台で4チャネルの最高64 Gボーの信号に同時に対応可能。
Frequency range
>240 MHz
Intrinsic jitter
125 fs
Effective Number of Bits (ENOB)
5.4 Bits
Spur Free Dynamic Range
-25 dBc
Typical Rise/Fall Time
6 ps
Amplitude
1,600 mVpp diff max
DAC Resolution
8 bit
Bandwidth
45 GHz
Number of channels
1, 2, 4
Form factor
1-slot AXIe
Maximum memory depth
512 kSa
Type
High Speed AWG
Functionality
Arbitrary Waveform Generator
Slots
1
Platform
AXIe
Wavelength range
700 nm to 1650 nm
Maximum sample rate
120 GSa/s
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイト・テクノロジー・インク M8194A任意波形発生器(AWG)は、クラス最高のサンプリングレートと広帯域幅を持ち、1つのモジュールで最大4つの同期チャネルが同時に動作します。
64 G baud/64 QAMおよび100 G baud/PAM4の要件に対応できるように設計されたM8194Aは、コヒーレント光通信信号およびマルチレベル/マルチチャネルデジタル信号の要件に主眼を置いています。 M8194Aはキーサイトの高速AWGの1つで、120 GSa/sのサンプリングレートおよび最大50 GHzの帯域幅を提供します。 M8194Aを使用すると、シングルチャネルまたはマルチチャネル動作の複雑さが排除され、柔軟性が高まります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。