Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
640 Gb/sデジタルシグナルプロセッサ
Type
Digital Signal Processor
Mainframe Compatibility
AXIe Chassis
Platform
AXIe
Maximum sample rate
640 GSa/s
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M8132Aは、2つのユーザーアクセス可能なXilinx UltraScale+ FPGA、最大160 Gb/sの入出力をそれぞれ備えた4つの光データインターフェース (ODI)、およびAXIeバックプレーンへのPCIe Gen3 x8リンクを特徴とする強力なデジタル信号処理モジュールです。さらに、このモジュールは、トリガ入力および出力、互換性のあるデジタイザとAWGモジュール間の決定論的なレイテンシを実現するための同期入力および出力、ならびに10個の汎用I/Oピンを備えています。M8132Aは、デジタイザ、任意波形発生器、デジタル信号プロセッサ、ストレージモジュールなど、互換性のある機器のポートフォリオで構成されるキーサイトのワイドバンド・ソリューション・プラットフォームの一部です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。